AFPQ, PN 40, 0.15 bar - 1.5 bar, 0.5 bar, 250 cm², ROOD

003G1032

AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rood

Productdata

Bruto gewicht 26.664 Kilogram
Netto gewicht 26.664 Kilogram
Volume 49.141 Liter
EAN 5702421808467

 

Bodymateriaal Staal, mat. Nr. 1,0338, verzinkt
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rood
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Druk nominaal [bar] 40 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max] 1.5 bar
Drukklasse PN 40
Drukregelaar Drukverschilregelaar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flowbegrenzer verschildruk - dpb [bar] 0.5 bar
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Ja
Functie Drukverschil en flowregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 1.5 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.15 bar
Insteltype Adjustable
Kleur ROOD
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie Retour
Motor membraanhuismateriaal EPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2] 250 cm²
Productgroep Actuators - Pressure Flow
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Type AFPQ
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [bar] [Max] 40 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality