AFPA, PN 25, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm²

003G1021

AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 zilver

Productdata

Bruto gewicht 15.68 Kilogram
Netto gewicht 15.68 Kilogram
Volume 49.141 Liter
EAN 5702421808351

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFPA PB25 0,15-1,2 250cm2 zilver
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Drukontlastingsregelaar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Drukverschil ontlastregelaar
In scope of WEEE and contain batteries No
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 1.2 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.15 bar
Insteltype Instelbaar
Kleur Silver
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Montageversie By-pass
Motorgrootte [cm2] 250 cm²
Productgroep Actuators - Pressure Flow
Productnaam SCIP-dossier AFP/A/B
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Slag [mm] 7 mm
Type AFPA
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [bar] [Max] 25 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality