AFP, PN 16, 0.05 bar - 0.35 bar, 630 cm², Geel

003G1018

AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 geel

Productdata

Bruto gewicht 22.742 Kilogram
Netto gewicht 21 Kilogram
Volume 85.932 Liter
EAN 5702421808320

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFP PN16 0,05-0,35 630cm2 geel
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 16
Drukregelaar Drukverschilregelaar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Drukverschilregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 0.35 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.05 bar
Insteltype Adjustable
Kleur Geel
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Montageversie vrij
Motorgrootte [cm2] 630 cm²
Productgroep Actuators - Pressure Flow
Productnaam SCIP-dossier AFP/A/B
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Slag [mm] 7 mm
Type AFP
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [bar] [Max] 25 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality