AFP, PN 25, 0.10 bar - 0.70 bar, 250 cm², Geel

003G1017

AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 geel

Productdata

Bruto gewicht 12.632 Kilogram
Netto gewicht 11.57 Kilogram
Volume 49.392 Liter
EAN 5702421808313

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 geel
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Drukverschilregelaar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Drukverschilregelaar
In scope of WEEE and contain batteries No
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 0.7 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.1 bar
Insteltype Instelbaar
Kleur Geel
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Montageversie vrij
Motorgrootte [cm2] 250 cm²
Productgroep Actuators - Pressure Flow
Productnaam SCIP-dossier AFP/A/B
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Slag [mm] 7 mm
Type AFP
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [bar] [Max] 25 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality