AFA, PN 25, 0.50 bar - 2.50 bar, 80 cm², Geel

003G1010

AFA PB25 0,5-2,5 80cm2 geel

Productdata

Bruto gewicht 8.169 Kilogram
Netto gewicht 7.471 Kilogram
Volume 26.754 Liter
EAN 5702421808245

 

Bodymateriaal Staal, mat. nr 1.0338, verzinkt en geel chromaat
China RoHS compliance Out of scope
Description AFA PB25 0,5-2,5 80cm2 geel
Diameter [mm] [Max] 125 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max] 2.5 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min] 0.5 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Drukontlastingsregelaar
EU RoHS compliance Out of scope
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Drukontlastregelaar
In scope of WEEE and contain batteries No
Instellen van het drukverschil [bar] [Max] 2.5 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min] 0.5 bar
Insteltype Instelbaar
Kleur Geel
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie By-pass
Motor membraanhuismateriaal EPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2] 80 cm²
Productgroep Actuators - Pressure Flow
Productnaam SCIP-dossier AFD/A
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Type AFA
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [bar] [Max] 25 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality