Drukgestuurde waterklep, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

003F1232

Aansluittype: G, Aansluitmaat [in]: 1 1/4, Kv-waarde [m³/h]: 11.000, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende cond.druk, Regel drukbereik [bar]: 4.00 - 17.00, Type aansluiting (koudemiddel): SAE flare

Productdata

Bruto gewicht 3.288 Kilogram
Netto gewicht 3.218 Kilogram
Volume 5.087 Liter
EAN 5702422026501

 

Aansluitdiameter - koelmiddel 1/4 in - 6 mm
Aansluiting inwendig/uitwending Inwendig
Aansluitmaat [in] 1 1/4
Aansluitstandaard ISO 228-1
Aansluittype G
Bodymateriaal Gietijzer
China RoHS compliance Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
Contain batteries No
Drukverschilbereik [bar] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 4 pc
Koelmiddel(en) R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Kv-waarde [m³/h] 11 m³/h
Max. testdruk (koeling) [bar] 26.5 bar
Max. testdruk (koeling)[psig] 384.3 psig
Max. testdruk [bar] Pe 10 bar
Max. testdruk [psig] 145 psig
Max. Werkdruk [bar] 10 bar
Max. Werkdruk [psig] 145 psig
Medium Zoet water
Neutrale pekel
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -13 °F
MWP (koudemiddel) [bar] 24.1 bar
Olievrije koelmiddelen R513A
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen waterklep
Openingsconfiguratie Opent bij stijgende cond.druk
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Toebehoren waterklep
Productgroep Water regulating valves
Productnaam Drukgestuurde waterklep
Productnaam SCIP-dossier WVS/WVTS
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regel drukbereik [bar] [max.] 17 bar
Regel drukbereik [bar] [min.] 4 bar
SCIP-dossiernr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Type WVFX 32
Type aansluiting (koudemiddel) SAE flare
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Verschildruk [psi] 145 psi

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality