Aansluitmateriaal |
Roestvrij staal |
Aansluittype |
G |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP65 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Diameter afschermbuis [inch] |
0.31 in |
Diameter afschermbuis [mm] |
8 mm |
Diameter beschermings materiaal |
AISI 316 Ti |
Draden [stuks] |
4 pc |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
4 pennen |
Elektrische aansluiting |
M12 x 1 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grootte procesaansluiting |
1/2 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
20 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Insertie type |
Vast |
Insteeklengte [inch] |
15.75 in |
Insteeklengte [mm] |
400 mm |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen |
MANNELIJK |
Materiaal procesaansluiting |
Roestvrij staal |
Omgevingstemperatuur max. [°C] |
85 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] |
185 °F |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk |
MANNELIJK |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Productgroep |
Sensors |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP-dossiernr. |
1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Sensor element [stuks] |
1 pc |
Sensor element standaard |
EN 60751 |
Sensor element tolerantie |
Klasse B |
Sensor element. weerstand [Ohm] |
100 |
Sensor inzet |
Vast |
Standaard elektrische aansluitingen |
IEC 61076-2-101 |
Standaard procesaansluiting |
ISO 228-1-A |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
200 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
392 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-40 °F |
Type |
MBT 5260 |
Type aanduiding |
MBT 5260-0000-400-420 |
Type procesaansluiting |
G |
Type sensorelement |
Pt |
Uitgangssignaal |
Ohm |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpakking |
Multi-verpakking |