Aansluitmateriaal |
Messing |
Aansluitstandaard |
ISO 228 |
Aansluittype |
G |
Aantal klemmen [stuks] |
3 pc |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP65 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Diameter afschermbuis [inch] |
0.31 in |
Diameter afschermbuis [mm] |
8 mm |
Diameter beschermings materiaal |
AISI 316 Ti |
Draden [stuks] |
2 pc |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
Pg 9 |
Elektrische aansluiting |
Angular connector |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grootte procesaansluiting |
3/4 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
20 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Insertie type |
Variabel |
Insteeklengte [inch] [max.] |
4.53 in |
Insteeklengte [inch] [min.] |
3.94 in |
Insteeklengte [mm] [max.] |
115 mm |
Insteeklengte [mm] [min.] |
100 mm |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen |
Mannelijk en vrouwelijk |
Materiaal procesaansluiting |
Messing |
Omgevingstemperatuur max. [°C] |
125 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] |
257 °F |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk |
MANNELIJK |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Productgroep |
Sensors |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. |
7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
Sensor element [stuks] |
1 pc |
Sensor element standaard |
EN 60751 |
Sensor element tolerantie |
Klasse B |
Sensor element. weerstand [Ohm] |
100 |
Sensor inzet |
Vast |
Standaard elektrische aansluitingen |
EN 175301-803-A |
Standaard procesaansluiting |
ISO 228-1-A |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
200 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
392 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-58 °F |
Type |
MBT 5310 |
Type aanduiding |
MBT 5310-00-115-130 |
Type procesaansluiting |
G |
Type sensorelement |
Pt |
Uitgangssignaal |
Ohm |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Verpakking |
Multi-verpakking |