Pt element temperature sensors

Toont 41 product (en)

084Z2068

Temperatuursensor, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 3 pennen

084Z2351

Temperatuursensor, MBT 5116, 75 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

084Z2366

Temperatuursensor, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Slim-line, El. aansl. maat: Pg 13.5

084Z2369

Temperatuursensor, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Slim-line, El. aansl. maat: Pg 13.5

084Z3141

Temperatuursensor, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

084Z3257

Temperatuursensor, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Slim-line, El. aansl. maat: Pg 9

084Z3260

Temperatuursensor, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Slim-line, El. aansl. maat: Pg 9

084Z3261

Temperatuursensor, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Slim-line, El. aansl. maat: Pg 9

084Z3262

Temperatuursensor, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Slim-line, El. aansl. maat: Pg 9

084Z4214

Temperatuursensor, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads

Weergeven: