Productdata

Bruto gewicht 0.788 Kg
Netto gewicht 0.723 Kg
Volume 1.118 Liter
EAN 5702423059225

 

Aantal ingangen [st.] 1 pc
Aantal uitgangen [st.] 2 pc
Afmeting drukaansluiting 1/4
China RoHS compliance Out of scope
Drukaansluiting standard DIN 3852-E
Drukbereik (Pi) [bar] [max.] 120 bar
Drukbereik (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Drukbereik (Pi) [bar] olie [max.] 180 bar
Drukbereik (Pi) [bar] olie [min.] 0 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Grootte testdrukaansluiting 16 x 2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 18 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat Vrouwelijk
MiniMess inbegrepen Ja
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 120 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 248 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -4 °F
Product Name Description Testklep
Productgroep Shut-off and regulating valves
Pulsdemper No
REACH kandidatenlijst stoffen No
Specificatie sleutel MBV5000-3211
Standaard drukschroefdraadaansl. ISO 228-1
Testfunctie Gemeenschappelijk
Type MBV 5000
Type drukaansluiting G
Type testdrukaansluiting M
Uitgangs aansluitmaat type Flens
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality