Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
032U1241
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Bruto gewicht | 0.24 Kg |
Netto gewicht | 0.194 Kg |
Volume | 0.25 Liter |
EAN | 5702423006618 |
Bruto gewicht | 0.24 Kg |
Netto gewicht | 0.194 Kg |
Volume | 0.25 Liter |
EAN | 5702423006618 |
Aanbevelingen medium | Water & Brine |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 3/8 |
Aansluitmateriaal | Messing |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator | B |
Actuator grootte | 13.5 mm |
Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | EPDM |
Application | Open |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 0.8 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 6 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 20 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 1/4 in |
Functie | NC |
Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 40 ms |
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 250 ms |
Goedkeuring |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 0.7 m³/h |
Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Max. testdruk [bar] | 30 bar |
Max. testdruk [psig] | 435 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 20 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 290 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
Naam onderdelenprogramma | EV220B 6 - 22 |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 80 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 176 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Opmerkingen mediumtolerantie | Neutrale media |
Product Name Description | Solenoid valve |
Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Specificatie sleutel | EV220B 6B G 38E NC000 |
Stroomrichting | Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Type | EV220B |
Type aanduiding | EV220B 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0.1 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 290 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 1.45 psi |
Vloeistofgroep | 1 |
Werking | Servogestuurd (membraan) |
Aanbevelingen medium | Water & Brine |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 3/8 |
Aansluitmateriaal | Messing |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Aantal wegen | 2/2 |
Actuator | B |
Actuator grootte | 13.5 mm |
Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
Afdichtings materiaal | EPDM |
Application | Open |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-waarde [gal/min] | 0.8 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 6 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 20 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 1/4 in |
Functie | NC |
Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 40 ms |
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 250 ms |
Goedkeuring |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 0.7 m³/h |
Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Max. testdruk [bar] | 30 bar |
Max. testdruk [psig] | 435 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 20 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 290 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
Naam onderdelenprogramma | EV220B 6 - 22 |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 80 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 176 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
Opmerkingen mediumtolerantie | Neutrale media |
Product Name Description | Solenoid valve |
Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
Productgroep | Solenoid valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Specificatie sleutel | EV220B 6B G 38E NC000 |
Stroomrichting | Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Type | EV220B |
Type aanduiding | EV220B 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0.1 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 290 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 1.45 psi |
Vloeistofgroep | 1 |
Werking | Servogestuurd (membraan) |