Thermostatic expansion valve, TD 1, R134a; R513A
068N5668
Temperature range [°C]: -25 - 15, MOP Point [°C]: 20, Orifice capacities [kW]: 2.01, Orifice capacities [TR]: 0.57, Pressure equalization: Internally equalized
Temperature range [°C]: -25 - 15, MOP Point [°C]: 20, Orifice capacities [kW]: 2.01, Orifice capacities [TR]: 0.57, Pressure equalization: Internally equalized
Bruto gewicht | 0.15 Kg |
Netto gewicht | 0.124 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424225896 |
Bruto gewicht | 0.15 Kg |
Netto gewicht | 0.124 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424225896 |
Aansluitmateriaal | Koper |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Doorlaat | 3 |
Doorlaatcapaciteiten [kW] | 2.01 kW |
Doorlaatcapaciteiten [TR] | 0.57 TR |
Drukvereffening | Intern vereffend |
Elementtemperatuur max. [°C] | 100 °C |
Elementtemperatuur max. [°F] | 210 °F |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fabrieksinstelling [bar] | 2.53 bar |
Fabrieksinstelling [psig] | 36.7 psig |
Filter | Geïntegreerd |
Gebalanceerde Poort | Nee |
Goedkeuring |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [mm] | 6 mm |
Instelbaar | Nee |
Koelmiddel(en) |
R134a R513A |
Lengte capillair [inch] | 30 in |
Lengte capillair [mm] | 750 mm |
Max. Werkdruk [bar] | 34 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
MOP-punt [psig] | MOP 70 |
MOP-punt [°C] | 20 °C |
MOP-punt [°F] | 68 °F |
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Onderhoud geschikt | Nee |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Productaccessoires | TXV-toebehoren |
Productgroep | Expansion valves |
Richting | Haaks |
Statische oververhitting (SS) [°C] | 3 °C |
Statische oververhitting (SS) [°F] | 5.4 °F |
Stroomrichting | Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator | Gestempelde 1-richtingspijl |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 15 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 60 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -15 °F |
Type | TD 1 |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [mm] | 10 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-keuringsdossiernaam | SA7200 |
Verpakking | Industriële verpakking |
Aansluitmateriaal | Koper |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Doorlaat | 3 |
Doorlaatcapaciteiten [kW] | 2.01 kW |
Doorlaatcapaciteiten [TR] | 0.57 TR |
Drukvereffening | Intern vereffend |
Elementtemperatuur max. [°C] | 100 °C |
Elementtemperatuur max. [°F] | 210 °F |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fabrieksinstelling [bar] | 2.53 bar |
Fabrieksinstelling [psig] | 36.7 psig |
Filter | Geïntegreerd |
Gebalanceerde Poort | Nee |
Goedkeuring |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [mm] | 6 mm |
Instelbaar | Nee |
Koelmiddel(en) |
R134a R513A |
Lengte capillair [inch] | 30 in |
Lengte capillair [mm] | 750 mm |
Max. Werkdruk [bar] | 34 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
MOP-punt [psig] | MOP 70 |
MOP-punt [°C] | 20 °C |
MOP-punt [°F] | 68 °F |
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Onderhoud geschikt | Nee |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Productaccessoires | TXV-toebehoren |
Productgroep | Expansion valves |
Richting | Haaks |
Statische oververhitting (SS) [°C] | 3 °C |
Statische oververhitting (SS) [°F] | 5.4 °F |
Stroomrichting | Unidirectioneel |
Stroomrichtingindicator | Gestempelde 1-richtingspijl |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 15 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 60 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -15 °F |
Type | TD 1 |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [mm] | 10 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-keuringsdossiernaam | SA7200 |
Verpakking | Industriële verpakking |