Koeltoestelregeling (TXV), AK-CC 350
Koeltoestelregeling (TXV), AK-CC 350

084B4165

Toepassingsgebied: Temperatuurregeling, Functie: Temp., meerdere toep. 4 relais, Communicatietype: MODBUS; Optionele LON; Optionele MODBUS

Productdata

Bruto gewicht 0.39 kg
Netto gewicht 0.32 kg
EAN 5702428406994

 

Aantal sensoringangen 3 pc
Analoge ingangen (AI) [st.] 3 pc
Communicatietype MODBUS
Optionele LON
Optionele MODBUS
Digitale ingangen (DI) [st.] 2 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 4 pc
Display aan voorkant Ja
Energieverbruik [VA] 2.3 VA
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Temp., meerdere toep. 4 relais
Further information Alarm=meer func. ventilator 2e comp.
Goedkeuring C-TICK
CE
EAC
CMIM
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
Max. aantal compressoren 2 pc
Max. aantal verdampers 1 pc
Onderhoud geschikt Nee
Ondersteuning temperatuursensor NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Verdamper- en ruimteregeling
Productnaam Koeltoestelregeling (TXV)
Regelelement type Temp.sensoren
Scherm - optie EKA 163A
EKA 164A
Toepassingsgebied Temperatuurregeling
Type AK-CC 350
Type regelaar Koel.- Regelaar (temp.)
Type Ventieluitgang EVR (TXV)
Uitrusting
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] a.c. 230 V
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality