PAHT G pumps, PAHT G 32 DG Ex

180B6194

Debiet [gpm] [max.]: 17.800, Debiet [l/min] [max.]: 68.50, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2320, Toerental [tpm] [Max]: 2400, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000, ATEX conformiteit: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Productdata

Bruto gewicht 18 Kg
Netto gewicht 17.63 Kg
Volume 20.655 Liter
EAN 5715162674307

 

aansluiting inlaat standaard BSPP
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
ATEX conformiteit EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
Bodymateriaal AISI 316
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 17.8 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 4.7 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 68.5 l/min
Debiet [l/min] [min.] 18.2 l/min
Description PAHT G 32 DG Ex
EU RoHS compliance Out of scope
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 79 dBA
Grootte afvoeraansluiting (metrisch) M6
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1 1/4 in
Ingangsdruk [barg] [max.] 6 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 87 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 0 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.] 20 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.] 290 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °C
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Spare parts PAHT G 25/32
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Productbeschrijving PAHT G pumps
Productgroep Pump
REACH kandidatenlijst stoffen No
Slagvolume [cm³/rev] 32 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 1.95 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting Metrisch
Standaard uitgang aansluiting BSPP
Toerental [tpm] [Max] 2400 rpm
Toerental [tpm] [Min] 700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 1000 rpm
Type PAHT G 20-32
Type aanduiding PAHT G 32 DG Ex
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/4 in
Uitgangsdruk [barg] [max.] 160 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 30 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 2320 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 435 psig
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality