PAHT G 70 Ex

180B6187

Debiet [gpm] [max.]: 29.600, Debiet [l/min] [max.]: 113.90, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2320, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000, ATEX conformiteit: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Productdata

Bruto gewicht 35.493 Kg
Netto gewicht 28 Kg
Volume 22.604 Liter
EAN 5715162669778

 

aansluiting inlaat standaard BSPP
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
ATEX conformiteit Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Bodymateriaal AISI 316
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 29.6 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 9.5 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 113.9 l/min
Debiet [l/min] [min.] 36.6 l/min
Description PAHT G 70 Ex
EU RoHS compliance Out of scope
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 86 dBA
Grootte afvoeraansluiting (metrisch) M6
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1 1/2 in
Ingangsdruk [barg] [max.] 6 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 87 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 0 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.] 20 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.] 290 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °C
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Productbeschrijving PAHT G pumps
Productgroep Pump
REACH kandidatenlijst stoffen No
Slagvolume [cm³/rev] 70 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 4.27 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting Metrisch
Standaard uitgang aansluiting BSPP
Toerental [tpm] [Max] 1800 rpm
Toerental [tpm] [Min] 700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 1000 rpm
Type PAHT G 50-90
Type aanduiding PAHT G 70 Ex
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat [inch] 1 in
Uitgangsdruk [barg] [max.] 160 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 30 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 2320 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 435 psig
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality