PAHT G 256 Ex

180B6190

Debiet [gpm] [max.]: 59.900, Debiet [l/min] [max.]: 294.40, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 120, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1740, Toerental [tpm] [Max]: 1250, Toerental continu [tpm] [min.]: 700, ATEX conformiteit: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Productdata

Bruto gewicht 122.85 Kg
Netto gewicht 107.755 Kg
Volume 91.176 Liter
EAN 5715162670095

 

aansluiting inlaat standaard Metrisch
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
ATEX conformiteit Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Bodymateriaal AISI 316
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 59.9 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 23.3 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 294.4 l/min
Debiet [l/min] [min.] 89.6 l/min
Description PAHT G 256 EX
EU RoHS compliance Out of scope
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 82 dBA
Grootte afvoeraansluiting [inch] 1/4 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting (metrisch) M60
Ingangsdruk [barg] [max.] 6 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 2 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 87 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 29 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.] 10 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.] 145 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °C
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Spare parts PAHT G 256/308
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Productbeschrijving PAHT G pumps
Productgroep Pump
REACH kandidatenlijst stoffen No
Slagvolume [cm³/rev] 256 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 15.6 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting BSPP
Standaard uitgang aansluiting Metrisch
Toerental [tpm] [Max] 1250 rpm
Toerental [tpm] [Min] 450 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 700 rpm
Type PAHT G 256-308
Type aanduiding PAHT G 256 Ex
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat (metrisch) M60
Uitgangsdruk [barg] [max.] 120 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 30 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 1740 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 435 psig
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality