VRH 120 F 80-140 bar
180G0035
Debiet [l/min] [max.]: 120.00, Debiet [gpm] [max.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Debiet [l/min] [max.]: 120.00, Debiet [gpm] [max.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig
Bruto gewicht | 3.54 Kg |
Netto gewicht | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Bruto gewicht | 3.54 Kg |
Netto gewicht | 3.393 Kg |
Volume | 3.033 Liter |
EAN | 5715162677339 |
Aansluitstandaard | BSP |
Bodymateriaal | AISI 304 |
Debiet [gpm] [max.] | 31.7 gal/min |
Debiet [l/min] [max.] | 120 l/min |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 3/4 in |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °C |
Productbeschrijving | Pressure operated valves |
Productgroep | Valve |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Type | VRH 120 |
Type aanduiding | VRH 120 F 80-140 bar |
Uitgang aansluitmaat [inch] | 3/4 in |
Werkdruk [barg] [max.] | 140 barg |
Werkdruk [barg] [min.] | 80 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 2030 psig |
Werkdruk [psig] [min.] | 1160 psig |
Aansluitstandaard | BSP |
Bodymateriaal | AISI 304 |
Debiet [gpm] [max.] | 31.7 gal/min |
Debiet [l/min] [max.] | 120 l/min |
Description | VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 3/4 in |
Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °C |
Productbeschrijving | Pressure operated valves |
Productgroep | Valve |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Type | VRH 120 |
Type aanduiding | VRH 120 F 80-140 bar |
Uitgang aansluitmaat [inch] | 3/4 in |
Werkdruk [barg] [max.] | 140 barg |
Werkdruk [barg] [min.] | 80 barg |
Werkdruk [psig] [max.] | 2030 psig |
Werkdruk [psig] [min.] | 1160 psig |