Valve, VPH 15 E NO
Valve, VPH 15 E NO

180G0042

Werkdruk [barg] [min.]: 10, Werkdruk [barg] [max.]: 40, Werkdruk [psig] [min.]: 145, Werkdruk [psig] [max.]: 580

Productdata

Bruto gewicht 3.23 kg
Netto gewicht 3 kg

 

Aansluitstandaard BSP
Beschrijving VPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO
Bodymateriaal AISI 304
Debiet [gpm] [max.] 5.28 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 20 L/min
Flow [gpm] 4 gal/min
Flow [l/min] 15 L/min
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/8 in
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -30 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] -22 °F
Productgroep Valve
Productnaam Solenoid operated valves
Type VPH
Type aanduiding VPH 15 E NO
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/8 in
Werkdruk [barg] [max.] 40 barg
Werkdruk [barg] [min.] 10 barg
Werkdruk [psig] [max.] 580 psig
Werkdruk [psig] [min.] 145 psig

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality