Magneetventielen

Toont 94 product (en)

Valve, VDH 120 E NC

Debiet [l/min] [max.]: 120.00, Debiet [gpm] [max.]: 32.0, Functie: NC, Werking: Stuurbediend, Richting: Recht, Werkdruk [barg] [min.]: 1, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [min.]: 15, Werkdruk [psig] [max.]: 2030

Valve, VDH 30 E NC

Debiet [l/min] [max.]: 30.00, Debiet [gpm] [max.]: 8.0, Functie: NC, Werking: Stuurbediend, Richting: Recht, Werkdruk [barg] [min.]: 4, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [min.]: 50, Werkdruk [psig] [max.]: 2030

Valve, VDH 30 E NO

Debiet [l/min] [max.]: 30.00, Debiet [gpm] [max.]: 8.0, Werking: Stuurbediend, Richting: Recht, Werkdruk [barg] [min.]: 4, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [min.]: 50, Werkdruk [psig] [max.]: 2030

Valve, VDH 120 E NO

Debiet [l/min] [max.]: 120.00, Debiet [gpm] [max.]: 32.0, Werking: Stuurbediend, Richting: Recht, Werkdruk [barg] [min.]: 1, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [min.]: 15, Werkdruk [psig] [max.]: 2030

Valve, VDH 60 E NC

Functie: NC, Werking: Stuurbediend, Richting: Recht, Werkdruk [barg] [min.]: 4, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [min.]: 50, Werkdruk [psig] [max.]: 2030

Weergeven: