MCD201045T4CV3

175G5171

MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
45 kW 85A:4-6: 594
3-fasen, 200-440 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(B) B

Modelcode: MCD201045T4CV3

Productdata

Bruto gewicht 4.6 kg
Netto gewicht 4 kg
Volume 16.12 l
EAN 5702427098114

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
(MCD) VLT® Soft Satrter MCD Soft Starter
MCD Serie 201 (201) Serie
MCD200 Vermogen 045 45 kW 85A:4-6: 594
Fase T 3-fasen
Netspanning 4 200-440 VAC
Stuurspanning CV3 110/240 - 380/440 VAC
Bouwgrootte B (B) B
Typecode deel 1 MCD201045T4CV3
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Modelcode 01 MCD201045T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Berekend brutogewicht [kg] 4.6
Berekend nettogewicht [kg] 4
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality