134U8107
OGDSK205K921402L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
5.92, 40 mm, Stainless steel,
Without CSA/UL, Horiz., conn. up or down, Without brake,
Terminal Box
De VLT® OneGearDrive is een flexibel, energiezuinig
frequentieregelaarsysteem dat het aantal frequentieregelaaruitvoeringen
in een typische installatie voor voedingsmiddelen & dranken of
materiaalverwerking aanzienlijk vermindert. Dat resulteert in
aanzienlijk lagere bedrijfskosten en enorme energiebesparingen.
Opmerking: Als er een koppelarm nodig is, kunt u die als accessoire
bestellen.