Toont 33 product (en)
7DP-082050-000066281
NXP08205-A0T0IWG-A1A200E6E9
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 820 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: E6,CANopen
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 63 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-092050-000075141
NXP09205-A0N0SWG-A1AFB4D3E2+APFIF599
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 920 A,IP 00
Alfanumeriek display
Geen EMC-bescherming
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B4,AI,2AO(mA,galv.g.),+24V/EXT
D Slot: D3,RS232 adapt(no isol.)
E Slot: E2,RS485 (Modbus/N2)
Manual: Engels
Frame 63 vloeistofkoel.
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode
7DP-115050-000028614
NXP11505-A0N0NWG-A1AF0000E9
NXP11505-A0N0NWG-A1AF0000E9
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 1150 A,IP 00
Alfanumeriek display
Geen EMC-bescherming
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 63 vloeistofkoel.
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode
7DP-026160-000007553
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 261 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 61 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-073050-000014400
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 730 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 62 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-050260-000016326
NXP05026-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 502 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 62 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-075060-000016317
NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 750 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 63 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-170060-000016221
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 1700 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 64 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-038550-000008985
NXP03855-A0T0NWG-A1A2000000
NXP03855-A0T0NWG-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 385 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 61 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-026160-000009017
NXP02616-A0T0NWG-A1A2000000
NXP02616-A0T0NWG-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 261 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 61 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode