Toont 3 product (en)
7DI-026160-000026984
NXI02616-A0T0ISG-A1A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverterunit
525-690 VAC (640-1100 VDC), 261 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 10 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DI-026150-000026273
NXI02615-A0T0ISG-A1A20000E9+DCD3+ADFIF101
NXI02615-A0T0ISG-A1A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverterunit
380-500 VAC, 261 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 09 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DI-020860-000116460
NXI02086-A0T0ISG-A1A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXI Inverterunit
525-690 VAC (640-1100 VDC), 208 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 09 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode