137H7365
iC2-Micro,Freq.regelaar, luchtgekoeld
IC2-30FA3N02-07A8E20F4-000113838
3~,200-240 V AC
IC2MICRO_CURRENT_RATING_-07A8,1.5 kW/2 HP,
IP 20/open type
C4,Remchopper,
Frame: MA02a
Andere opties volgens modelcode
Deze compacte universele frequentieregelaar is bij uitstek geschikt voor
zeer uiteenlopende industriële en HVAC-toepassingen. Hij presteert met
ongeëvenaarde betrouwbaarheid, ook in complexe toepassingen.
iC2-Micro biedt u gebruiksvriendelijkheid, gecomprimeerde
functionaliteit en eenvoudige inbedrijfstelling, gecombineerd in één
krachtig en compact pakket.