131F1584
Frequentieomvormers
FC-202P30KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P30K) 30 KW / 40 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55/Type12 achterplaat
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De Danfoss VLT® AQUA Drive is specifiek ontworpen voor water- en afvalwatertoepassingen. Met een uitgebreide reeks krachtige standaard en optionele functies biedt de VLT® AQUA Drive de laagste totale exploitatiekosten voor water- en afvalwatertoepassingen.