Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
130B1156 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
USB-verlengkabel, 650mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B1156
USB-uitbreiding voor IP 55- en IP 66-behuizingen.
Hierdoor wordt de USB-aansluiting buiten de frequentieregelaar toegankelijk. De USB-uitbreiding is ontworpen voor montage in
een kabelwartel in de onderkant van de frequentieregelaar, waardoor pc-communicatie zeer eenvoudig wordt, ook bij frequentier
egelaars met een hoge IP-classificatie.
.
USB-uitbreiding voor de behuizingen B2/C1/C2
.
kabel van 65 cm
Kwantiteit prijzen
Hoeveelheid | Units of measure | Prijs |
---|