AAF-0073B04-220AE20-000098281

137G3624

AAF 007, 3~, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-220AE20+VD04
380-480 V AC, 220 A
IP 20/Open type
Netingangsapparaat: Geen
Bedieningspaneel: Geen
Deursignaallampen: Geen
Stroomtransductor: 600 Ampère
module/modulepakket
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: AAF-0073B04-220AE20+VD04

Productdata

Bruto gewicht 81.2 kg
Netto gewicht 69.2 kg
Volume 292.8 l
EAN 5715253296654

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep AAF-007 AAF 007
Producttype 3B 3~, Advanced Active Filter
Netspanning 04 380-480 V AC
Nominale stroom -220A 220 A
Beschermingsklasse E20 IP 20/Open type
Netingangsapparaat +AJXX Geen
Bedieningspaneel +BFXX Geen
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Documentatietaal +EHXX Meertalig
Deursignaallampen +IIXX Geen
Stroomtransductor +VD04 600 Ampère
Frameaanduiding AAF01 module/modulepakket
Typecode deel 1 AAF-0073B04-220AE20
Typecode deel 2 -000098281
Modelcode 01 AAF-0073B04-220AE20
Modelcode 03 +VD04
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Salescode part 1 AAF-0073B04-220AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Berekend brutogewicht [kg] 81.2
Berekend nettogewicht [kg] 69.2
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality