AAF-0073B04-165AE20-000098277

137G3620

AAF 007, 3~, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-165AE20
380-480 V AC, 165 A
IP 20/Open type
Netingangsapparaat: Geen
Bedieningspaneel: Geen
Deursignaallampen: Geen
Stroomtransductor: Geen
module/modulepakket
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: AAF-0073B04-165AE20

Productdata

Bruto gewicht 58 kg
Netto gewicht 51 kg
Volume 134.4 l
EAN 5715253296616

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep AAF-007 AAF 007
Producttype 3B 3~, Advanced Active Filter
Netspanning 04 380-480 V AC
Nominale stroom -165A 165 A
Beschermingsklasse E20 IP 20/Open type
Netingangsapparaat +AJXX Geen
Bedieningspaneel +BFXX Geen
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Documentatietaal +EHXX Meertalig
Deursignaallampen +IIXX Geen
Stroomtransductor +VDXX Geen
Frameaanduiding AAF01 module/modulepakket
Typecode deel 1 AAF-0073B04-165AE20
Typecode deel 2 -000098277
Modelcode 01 AAF-0073B04-165AE20
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Salescode part 1 AAF-0073B04-165AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Berekend brutogewicht [kg] 58.2
Berekend nettogewicht [kg] 51.2
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality