OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

134U8074

OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 40 mm, Stainless steel,
Without CSA/UL, Horiz., conn. up or down, 180V DC brake (400V AC),
Terminal Box

Modelcode: OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

Productdata

Bruto gewicht 27 kg
Netto gewicht 26 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108041151

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep OGD VLT® OneGearDrive
Product Variant S Standaard
Type reductor K Reductor met konisch tandw
Grootte 2 V210
Overbrengingsverhouding 14K13 14.13
Soort uitgaande as 1 Holle as
Diameter uitgaande as 40 40 mm
Materiaal uitgaande as 2 Roestvrij staal
Motorgrootte L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved RX RX (RX) Gereserveerd
Motoraansluitning TB Klemmenkast
Connector positie 1 Boven
Inbouwpositie P2 Horizontaal, aansl. onder
Oppervlakte coating A Aseptisch
RAL kleur-code 9010 Standaard wit
Smeermiddel H1 Olie tbv voedingsindustrie
Rem B180 180V DC rem (400V AC)
CSA / UL X Zonder CSA/UL
Gereserveerd A X Gereserveerd A
Gereserveerd B X Gereserveerd B
Gereserveerd C X Gereserveerd C
Typecode deel 1 OGDSK214K131402L06RXTB1P2
Typecode deel 2 A9010H1B180XXXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Modelcode 01 OGDSK214K131402L06RXTB1P2
Modelcode02 A9010H1B180XXXX
Berekend brutogewicht [kg] 27
Berekend nettogewicht [kg] 26
Installatie van orderregel E102
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality