131G8893
Frequentieomvormers
FC-302P5K5T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A2 (C3)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A3
Geen C1-optie, Geen D-optie
PROFIBUS DP MCA 101, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De VLT® AutomationDrive is gebaseerd op een 'single drive' concept dat geschikt is voor de regeling van alle processen, variërend van standaardtoepassingen tot servo-achtige toepassingen voor elke machine of productielijn.