FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXA6

134U3024

FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXA6

Frequentieomvormers
FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
1,1 kW / 1,5 HP, Driefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC cat C3 (200/400V)
Remchopper, Geen display
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsopties
Geïntegreerd CANopen
Frame grootte: K1
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-280P1K1T4E20H2BXCXXXSXXXXA6

Productdata

Bruto gewicht 2.8 kg
Netto gewicht 2.5 kg
Volume 17.706 l
EAN 5710107990436

VLT® Midi Drive FC 280

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Vermogensklasse P1K1 1,1 kW / 1,5 HP
Spanning T4 Driefase 380-480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 EMC cat C3 (200/400V)
Rem & stop B Remchopper
Display X Geen display
Coating C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsopties
Aanpassing A X Geen aanpassing
Aanpassing B X Geen aanpassing
Speciale versie SXXX Nieuwste versie
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
Stuurkaart A6 Geïntegreerd CANopen
Framegrootte K1 K1
Typecode deel 1 FC-280P1K1T4E20H2BXC
Typecode deel 2 XXXSXXXXA6
Product Catalog GLBL Wereldwijd (Standard)
Berekend brutogewicht [kg] 2.8
Berekend nettogewicht [kg] 2.5
Intermitt stroom (HO) [A] 4.8
Intermitt stroom (HO) [A] 4.8
Continue stroom (HO) [A] 3
Continustroom (I nom) (HO)[A] 2.8
Max. vermogensverlies HO [W] 40
kVA 2.1
Vermogen 160% (HO) [kW] 1.1
Hoogte [mm] 210
Breedte zonder C-optie [mm] 75
Diepte [mm] 168
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-280P1K1T4E20H2BXC
Modelcode02 XXXSXXXXA6
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality