FC-102P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F6625

Frequentieomvormers
FC-102P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P15K) 15 KW / 20 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B3
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 11.22 kg
Netto gewicht 10.25 kg
Volume 42.336 l
EAN 5702427465206

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B3 B3
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-102P15KT4E20H2XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 15
Hoogte [mm] 399,0
Breedte zonder C optie (mm) 165,0
Breedte met twee C-opties [mm] 225,0
Diepte (mm) 249,0
Diepte met AB optie (mm) 262,0
kVA 22.2
Max. vermogensverlies NO [W] 392
Max. vermogensverlies NO [W] 392
Continustroom (I nom) (NO)[A] 32
Intermitt stroom (NO) [A] 35.2
Continustroom (I nom) (NO)[A] 27
Intermitt stroom (NO) [A] 29.7
Berekend brutogewicht [kg] 12.3
Berekend nettogewicht [kg] 12
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P15KT4E20H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality