FCD302PXXXT4W66H1SRFMFCFXXXXAXBXXXXXXDX

131X7872

FCD302PXXXT4W66H1SRFMFCFXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
Aansluitbox alleen, 380-480VAC (3-fase), Std. wit IP66/NEMA4X

Modelcode: FCD302PXXXT4W66H1SRFMFCFXXXXAXBXXXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 3.8 kg
Netto gewicht 3.1 kg
Volume 0 l
EAN 5710107274604

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FCD Decentrale Sturing
VLT Serie 302 FCD-302 Serie
FCD Vermogen PXXX Aansluitbox alleen
Netspanning T4 380-480VAC (3-fase)
Behuizing W66 Std. wit IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Rem - Safe Stop S Remchopper+Voed. Mech. rem
Hardware configuratie R Installatiekast klein los
Bevestigingssteunen F Beugels 40 mm
Onderwerpen M Metrische schroefdraad
Schakelaaroptie F Werkschakelaar motorzijde
Display C Met display connector
Sensorstekkers F Directe montage 6xM12
Motorstekker X Geen Motor stekker
Net stekker X Geen netstekker
Veldbus Stekker X Geen Veldbus stekker
Voorbehouden X Voorbehouden
A Optie AX Geen veldbus optie
B Optie BX Geen B optie
Voorbehouden voor SW XXXXX Vorbehouden voor SW
D Optie DX Geen D-optie
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typecode deel 1 FCD302PXXXT4W66H1SRFMFCFXXXX
Typecode deel 2 AXBXXXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Berekend brutogewicht [kg] 3.3
Berekend nettogewicht [kg] 3
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FCD302PXXXT4W66H1SRFMFCFXXXX
Modelcode 02 AXBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality