FCD302PK75T4B66H1S1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7313

FCD302PK75T4B66H1S1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW, 380-480VAC (3-fase), Std. zwart IP66/NEMA4X

Modelcode: FCD302PK75T4B66H1S1XMXCXXXXXA0BXXXXXXD0

Productdata

Bruto gewicht 8.7 kg
Netto gewicht 7.97 kg
Volume 39.375 l
EAN 5702427987753

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FCD Decentrale Sturing
VLT Serie 302 FCD-302 Serie
FCD Vermogen PK75 0.75 kW
Netspanning T4 380-480VAC (3-fase)
Behuizing B66 Std. zwart IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Rem - Safe Stop S Remchopper+Voed. Mech. rem
Hardware configuratie 1 Compl. Prod., kleine beh. Los
Bevestigingssteunen X Geen beugels
Onderwerpen M Metrische schroefdraad
Schakelaaroptie X Geen schakelaar optie
Display C Met display connector
Sensorstekkers X Geen sensorstekkers
Motorstekker X Geen Motor stekker
Net stekker X Geen netstekker
Veldbus Stekker X Geen Veldbus stekker
Voorbehouden X Voorbehouden
A Optie A0 Profibus DP
B Optie BX Geen B optie
Voorbehouden voor SW XXXXX Vorbehouden voor SW
D Optie D0 24VDC backupingang
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typecode deel 1 FCD302PK75T4B66H1S1XMXCXXXXX
Typecode deel 2 A0BXXXXXXD0
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Berekend brutogewicht [kg] 10.1
Berekend nettogewicht [kg] 9.8
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FCD302PK75T4B66H1S1XMXCXXXXX
Modelcode 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality