FCD302PK37T4B66H1X1XMFCXXXXXAXBXXXXXXD0

131U7300

FCD302PK37T4B66H1X1XMFCXXXXXAXBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.37 kW, 380-480VAC (3-fase), Std. zwart IP66/NEMA4X

Modelcode: FCD302PK37T4B66H1X1XMFCXXXXXAXBXXXXXXD0

Productdata

Bruto gewicht 10.1 kg
Netto gewicht 9.8 kg
Volume 0 l
EAN 5702427987524

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FCD Decentrale Sturing
VLT Serie 302 FCD-302 Serie
FCD Vermogen PK37 0.37 kW
Netspanning T4 380-480VAC (3-fase)
Behuizing B66 Std. zwart IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Rem - Safe Stop X Geen remchopper
Hardware configuratie 1 Compl. Prod., kleine beh. Los
Bevestigingssteunen X Geen beugels
Onderwerpen M Metrische schroefdraad
Schakelaaroptie F Werkschakelaar motorzijde
Display C Met display connector
Sensorstekkers X Geen sensorstekkers
Motorstekker X Geen Motor stekker
Net stekker X Geen netstekker
Veldbus Stekker X Geen Veldbus stekker
Voorbehouden X Voorbehouden
A Optie AX Geen veldbus optie
B Optie BX Geen B optie
Voorbehouden voor SW XXXXX Vorbehouden voor SW
D Optie D0 24VDC backupingang
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typecode deel 1 FCD302PK37T4B66H1X1XMFCXXXXX
Typecode deel 2 AXBXXXXXXD0
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Berekend brutogewicht [kg] 10.1
Berekend nettogewicht [kg] 9.8
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FCD302PK37T4B66H1X1XMFCXXXXX
Modelcode 02 AXBXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality