FCD302P2K2T4W66H1S2XMFCXXXXXA0BUXXXXXD0

131X7088

FCD302P2K2T4W66H1S2XMFCXXXXXA0BUXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW, 380-480VAC (3-fase), Std. wit IP66/NEMA4X

Modelcode: FCD302P2K2T4W66H1S2XMFCXXXXXA0BUXXXXXD0

Productdata

Bruto gewicht 10 kg
Netto gewicht 10 kg
Volume 29.808 l
EAN 5710107262083

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FCD Decentrale Sturing
VLT Serie 302 FCD-302 Serie
FCD Vermogen P2K2 2.2 kW
Netspanning T4 380-480VAC (3-fase)
Behuizing W66 Std. wit IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Rem - Safe Stop S Remchopper+Voed. Mech. rem
Hardware configuratie 2 Compl. Prod., kleine beh. Mot
Bevestigingssteunen X Geen beugels
Onderwerpen M Metrische schroefdraad
Schakelaaroptie F Werkschakelaar motorzijde
Display C Met display connector
Sensorstekkers X Geen sensorstekkers
Motorstekker X Geen Motor stekker
Net stekker X Geen netstekker
Veldbus Stekker X Geen Veldbus stekker
Voorbehouden X Voorbehouden
A Optie A0 Profibus DP
B Optie BU Resolver optie
Voorbehouden voor SW XXXXX Vorbehouden voor SW
D Optie D0 24VDC backupingang
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typecode deel 1 FCD302P2K2T4W66H1S2XMFCXXXXX
Typecode deel 2 A0BUXXXXXD0
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FCD302P2K2T4W66H1S2XMFCXXXXX
Modelcode 02 A0BUXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality