FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

131X6820

FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW 380-480VAC (3-fase)Std. zwart IP66/NEMA4X

Modelcode: FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 8.78 Kilogram
Netto gewicht 8.05 Kilogram
Volume 39.938 Liter
EAN 5710107259410

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FCD Decentrale Sturing
VLT Serie 302 FCD-302 Serie
FCD Vermogen P1K5 1.5 kW
Netspanning T4 380-480VAC (3-fase)
Behuizing B66 Std. zwart IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Rem - Safe Stop X Geen remchopper
Hardware configuratie 1 Compl. Prod., kleine beh. Los
Bevestigingssteunen E Platte beugels
Onderwerpen M Metrische schroefdraad
Schakelaaroptie X Geen schakelaar optie
Display C Met display connector
Sensorstekkers X Geen sensorstekkers
Motorstekker X Geen Motor stekker
Net stekker X Geen netstekker
Veldbus Stekker X Geen Veldbus stekker
Voorbehouden X Voorbehouden
A Optie AX Geen veldbus optie
B Optie BX Geen B optie
Voorbehouden voor SW XXXXX Vorbehouden voor SW
D Optie DX Geen D-optie
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typecode deel 1 FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXX
Typecode deel 2 AXBXXXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
HELP CHAR DX
STAT NO 09031
Productweergave (standaard) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Material Net Weight 8.05
Product Hierarchy 87E2679409031
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FCD302P1K5T4B66H1X1EMXCXXXXX
Modelcode 02 AXBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality