135X5853
VACON0100-3L-0008-4-X+A1121+HMGR
VACON0100-3L-0008-4-X+A1121+HMGR
VACON® 100X
8 AMP, 380-480 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 comm. & industr. omgeving
Modbus, BACnet, N2 (+FBM2), Grafisch bedieningspaneel
D-sleuf: Geen optie
E-sleuf: Geen optie
Andere opties volgens modelcode
VACON® 100 X
Maximale prestaties in extreme omgevingen. Deze frequentieregelaar is bestand tegen water onder hoge druk, hoge trillingsniveaus, hitte en vuil. Een Gore® ventilatiemembraan, een IP 66/Type 4X outdoor-behuizing en een bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C tot +60 °C bieden u volledige vrijheid voor onbeperkte buitenopstelling.
Met een vermogensbereik tot 37 kW biedt deze frequentieregelaar de voordelen van gedecentraliseerde oplossingen voor zeer uiteenlopende toepassingen.