Drives zijn verkrijgbaar met een keuze uit IP00 / chassis, IP21 / chassis, IP21Type1, IP54 / Type 12, IP55 / Type12. IP66 / type 4X-behuizingen om hun toepassing in schakelkasten, montage in controlekamers of montage buitenshuis te vergemakkelijken. Een breed scala aan opties wordt aangeboden, waaronder isolatoren opde deur, anticondensatoren, kabelinvoer boven of onder enz. En een verscheidenheid aan koelingsopties zijn ook beschikbaar.