Vlinderkleppen, VFY-WA, Elektrische motor, Voedingsspanning [V] AC: 230, Wafel

082G7404

VFY-WA PN16 DN125 CI/SS/EPDM 230V

Productdata

Bruto gewicht 10.29 Kilogram
Netto gewicht 10.29 Kilogram
Volume 51.051 Liter
EAN 5710104065632

 

Aansluittypen Wafel
Aantal poorten 2
Afsluiter type Concentrisch ontwerp
Afsluitermaat DN 125
Bedrijfstype Elektrische motor
Beschermingsklasse behuizing IP66
Bodymateriaal Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description VFY-WA PN16 DN125 CI/SS/EPDM 230V
Diameter [mm] 125 mm
Diameter [mm] [Max] 125 mm
Druk nominaal [bar] 16 bar
Drukklasse PN 16
Energieverbruik [W] 15 W
EU RoHS compliance Out of scope
Flensmateriaal Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25)
Frequentie [Hz] 50/60
Functie Aan/Uit
Goedkeuring CE
Goedkeuringsnorm Richtlijn drukapparatuur 97/23/EG, EN 12266-1, graad A
In scope of WEEE and contain batteries No
Klepbekleding materiaal EPDM
Klepschijfmateriaal Roestvrij staal
Kvs-waarden [m³/u] 883 m³/h
Label product Yes
Lekkagewaarde [% Kvs] Lekkagewaarde A
Lengte [mm] 56 mm
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Mediatemperatuur [°C] [Max] 130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 50%
Medium alternatief 2 Circulatiewater
Montage-oriëntatie m.u.v. neerwaartse capaciteit
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -10 °C
Positie feedback Nee
Productgroep Butterfly valves
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reductorflenstype F07
Rotatiehoek [°] 90 °
Spindelafdichtingsmateriaal Nitril/Viton/verzinkt staal + PTFE
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Verwarming en koeling
Type VFY-WA
UK RoHS compliance Out of scope
Veiligheidsfunctie Nee
Ventielbodymateriaal Gietijzer EN GJL 250 (DIN GG25)
Ventielspindelmateriaal Roestvrij staal AISI 420
Verschildrukbereik [bar] [Max] 16 bar
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Werkkoppel [Nm] 100 N-m

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality