Voetventielen, RLV-S, DN 15, Haaks, Standaard, Buitendraad

003L0353

Voetventiel met buitendraad

Productdata

Bruto gewicht 0.186 Kg
Netto gewicht 0.178 Kg
Volume 0.065 Liter
EAN 5702420048307

 

Aansluiting naar radiator G 3/4 A
Aansluiting naar systeem Rp 1/2
Aansluittypen Buitendraad
Afsluitermaat DN 15
Afwerking Vernikkeld
China RoHS compliance Out of scope
Description Voetventiel met buitendraad
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Koppelingstype Standaard
Kvs-waarden [m³/u] 2.2 m³/h
Ontwerp Haaks
Oppervlak Vernikkeld
Productgroep Lockshield Valves
Productnaam SCIP-dossier RLV-S Lock shield 2
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. ccf6768c-3bf8-44da-946b-1ea15d43011e
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Type RLV-S
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality