Voetventielen, RLV, DN 15, Recht, Zelfdichtend, Binnendraad

003L0344

Aftapfunctie, zelfdichtend staartstuk

Productdata

Bruto gewicht 0.257 Kg
Netto gewicht 0.257 Kg
Volume 0.132 Liter
EAN 5702420095097

 

Aansluiting naar radiator R 1/2
Aansluiting naar systeem Rp 1/2
Aansluittypen Binnendraad
Afsluitermaat DN 15
Afwerking Vernikkeld
China RoHS compliance Out of scope
Description Aftapfunctie, zelfdichtend staartstuk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Koppelingstype Zelfdichtend
Kvs-waarden [m³/u] 2.5 m³/h
Label product Yes
Ontwerp Recht
Oppervlak Vernikkeld
Productgroep Lockshield Valves
Productnaam SCIP-dossier RLV & RLV-CX Lock shield, Sealing
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 5d65a804-b14a-469e-9f83-63d549246901
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Type RLV
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality