H-blok afsluiters, RLV-KB, Recht

003L0392

RLV-KB lockshield valve 1/2" straight

Productdata

Bruto gewicht 0.364 Kilogram
Netto gewicht 0.34 Kilogram
Volume 0.168 Liter
EAN 5714279001631

 

Aansluiting naar radiator G 1/2
Aansluiting naar systeem G 3/4
Afsluitermaat 15
China RoHS compliance Out of scope
Description RLV-KB lockshield valve 1/2" straight
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hart-op-hartafstand [mm] 50 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-waarden [m³/u] 1.4 m³/h
Ontwerp Recht
Oppervlak Vernikkeld
Productgroep H-piece valves
Productnaam SCIP-dossier RLV-KB 1/2" H-piece
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. fbd1f60c-e1ad-4d7e-b8fc-86136ff14cb2
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Toepassing 2-pijps systeem
Type RLV-KB
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality