Automatische bypassregeling, AVDO, DN 20, Recht, Buitendraad, Buitendraad
Automatische bypassregeling, AVDO, DN 20, Recht, Buitendraad, Buitendraad

003L6025

Automatische regelafsluiter met debietbegrenzer

Productdata

Bruto gewicht 0.71 kg
Netto gewicht 0.68 kg
EAN 5702420017990

 

Aansluitmaat binnen G 1 A
Aansluitmaat buiten G 1 A
Afsluitermaat DN 20
Beschrijving Automatische regelafsluiter met debietbegrenzer
Instelling [bar] [Max] 0.5 bar
Instelling [bar] [Min] 0.05 bar
Ontwerp Recht
Productgroep Automatische bypassregeling
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Type AVDO
Type inlaataansluiting Buitendraad
Type uitlaat aanlsuiting Buitendraad
Verschildrukbereik [bar] [Max] 0.5 bar
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality