Knelfittingen voor stalen en koperen leidingen, G 3/4", 15, Vernikkeld
Knelfittingen voor stalen en koperen leidingen, G 3/4", 15, Vernikkeld

013G4125

Knelfittingen G¾ x 15

Productdata

Bruto gewicht 0.06 kg
Netto gewicht 0.05 kg
EAN 5702420033242

 

Aansluitingen G 3/4"
Afwerking Vernikkeld
Beschrijving Knelfittingen G¾ x 15
Buisdiameter [mm] 15
Gebruik voor staal en koper
Productgroep Knelfittingen
Schroefdraad Intern
Stromingstemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Testdruk [bar] 16 bar
Type Knelfittingen voor stalen en koperen leidingen
Voor afsluiters Koppelstukken
Verdeler CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Voor buizen Staal en koper
Werkdruk [bar] [Max] 10 bar

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten