Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Programmable Room Thermostat, 230.0 V, Output voltage [V] AC: 230, Number of channels: 0, In-wall

088U1020

Danfoss Icon Programmable 230V, IN-WALL, EU+Rest of world 80x80, Wired 230V

Productdata

Bruto gewicht 0.172 Kg
Netto gewicht 0.17 Kg
Volume 0.887 Liter
EAN 5702425129896

 

"Anti-stuck" functie afsluiter Polystyreenfolie / polystyreen
Adaptief leergedrag Ja
Afwezig-ingang Ja
App bediening ingeschakeld Nee
Capacitieve aanraking Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon Programmable 230V, IN-WALL, EU+Rest of world 80x80
Dual mode Nee
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Geruisloos schakelen Ja
HE regeltype Programmable Room Thermostat
In scope of WEEE Yes
Installatie In-wall
Interfaces Wired 230V
IP protection class IP 21
Koelingang Ja
Max. aantal servomotoren 5
NC/NO Ja
Number of channels 0
Past in afdekraam Ja
Productgroep Floor Heating Controls
Pulsbreedtemodulatie Ja
REACH kandidatenlijst stoffen No
Servomotor op radiator Ja
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 35 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 5 °C
Temperatuurregeling Ja
Temperatuurverlagingsknop PE schuim
Thermische terugkoppeling Nee
Tijdprogrammering Ja
Type Danfoss Icon
Uitgangsspanning [V] AC 230 V
UK RoHS compliance Out of scope
Vloersensor ingeschakeld Ja
Voedingsspanning [V] 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality