Elektrische servomotoren, AMV 30, Voedingsspanning [V] AC: 24

082G3012

AMV 30 24V 3s/mm 10mm 450N

Productdata

Bruto gewicht 1.656 Kg
Netto gewicht 1.6 Kg
Volume 3.471 Liter
EAN 5702421510605

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 30 24V 3s/mm 10mm 450N
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 7 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Motorsnelheid [s/mm] 3 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback geen - potentiometer nodig
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 20 - 35
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Slag [mm] 10 mm
Sluitkracht [N] 450 N
Snelheidstype Snel
Stuursignaaltype 3-punts
Toepassing Stadsverwarming
Type AMV 30
UK RoHS compliance Out of scope
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Nee
Veiligheidsfunctie Nee
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality