Elektrische servomotoren, AMV 10, Voedingsspanning [V] AC: 24

082G3002

AMV 10 24V 14s/mm 5mm 300N

Productdata

Bruto gewicht 0.67 Kg
Netto gewicht 0.634 Kg
Volume 2.025 Liter
EAN 5702421507483

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 10 24V 14s/mm 5mm 300N
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Motorsnelheid [s/mm] 14 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback geen - potentiometer nodig
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 10/13
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
Slag [mm] 5 mm
Sluitkracht [N] 300 N
Snelheidstype Standaard
Stuursignaaltype 3-punts
Toepassing Stadsverwarming
Type AMV 10
UK RoHS compliance Out of scope
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Nee
Veiligheidsfunctie Nee
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality