Elektrische servomotoren, AME 30, Voedingsspanning [V] AC: 24

082G3017

AME 30 24V 3s/mm 10mm 450N

Productdata

Bruto gewicht 1.648 Kg
Netto gewicht 1.63 Kg
Volume 3.57 Liter
EAN 5702421510650

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 30 24V 3s/mm 10mm 450N
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Motorsnelheid [s/mm] 3 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback Ja
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 20 - 35
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelingangssignaal Y (V) impedantie [kOhm] 24 kOhm
Regelingangssignaal Y [mA] impedantie [Ohm] 500
SCIP-dossiernr. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Slag [mm] 10 mm
Sluitkracht [N] 450 N
Snelheidstype Snel
Stuur ingangssignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Stuur ingangssignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Stuursignaaltype Modulerend / 3-punts
Toepassing Stadsverwarming
Type AME 30
UK RoHS compliance Out of scope
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Nee
Veiligheidsfunctie Nee
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality