Elektrische servomotoren, AME 20, Voedingsspanning [V] AC: 24

082G3015

AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N

Productdata

Bruto gewicht 1.538 Kg
Netto gewicht 1.518 Kg
Volume 3.368 Liter
EAN 5702421510636

 

Beschermingsklasse III
Beschermingsklasse behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 20 24V 15s/mm 10mm 450N
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 4 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handbediening Ja
In scope of WEEE and contain batteries No
Motorsnelheid [s/mm] 15 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback Ja
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 20 - 35
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelingangssignaal Y (V) impedantie [kOhm] 24 kOhm
Regelingangssignaal Y [mA] impedantie [Ohm] 500
SCIP-dossiernr. c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
Slag [mm] 10 mm
Sluitkracht [N] 450 N
Snelheidstype Standaard
Stuur ingangssignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Stuur ingangssignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Stuursignaaltype Modulerend / 3-punts
Toepassing Stadsverwarming
Type AME 20
UK RoHS compliance Out of scope
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Nee
Veiligheidsfunctie Nee
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality